DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

Spesifikasjon
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-rond-d63
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVarious Control Components
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)2000
  • Bredde (mm)920
  • Dybde (mm)920
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialepolyetylen
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015550
  • ETIM-navnDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 kodeEn_65_40
  • Uniclass 2015 beskrivelseVentilation entities