DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit. When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.
Spesifikasjon
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 91mm

    • Inner diameter: 78mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-rond-d90-50m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1100
  • Bredde (mm)1850
  • Dybde (mm)1100
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Sekundært materialeABS
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)21
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015550
  • ETIM-navnDuct and pipe for flue gas and air