DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

The DucoFlex adhesive plate for flat roofs can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The base plate has a diameter of 644 mm. It is made completely of aluminium, making it suitable for all standard finishes of roof feedthroughs on flat roofs.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2025-06-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)135
  • Bredde (mm)644
  • Dybde (mm)644
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.86
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEC010389
  • ETIM-navnGauge body

Tilgjengelighet etter region

Europa