DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

The DucoFlex Silencer is a (semi-)flexible silencer composed of a flexible antibacterial inner duct (non-woven) and a polyester-laminated aluminium outer jacket. The space between the inner and outer jacket is filled with 25 mm sound absorbing material.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2025-06-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)200
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)1160
Relatert
  • HovedmaterialeLaminat
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)1.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEC011019
  • ETIM-navnSound absorber, around air duct