DucoFlex Insulated coupler D200
DUCO

DucoFlex Insulated coupler D200

The DucoFlex Insulated coupler 200 is a practical connection piece that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-star-isokoppelstuk-d200
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2025-05-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)75
  • Bredde (mm)233
  • Dybde (mm)233
Relatert
  • Hovedmaterialeisopor (EPS)
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.19
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015560
  • ETIM-navnAccessories for flue gases and air

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia