DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

Spesifikasjon
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)127
  • Bredde (mm)158
  • Dybde (mm)162
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.19
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015240
  • ETIM-navnAir inlet/extraction units

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia