DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct
DUCO

DucoFlex Vertical elbow 90° Rigid oval duct

The vertical bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in rigid oval ducting.
Spesifikasjon
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (isolated, e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-verticale-bocht-90
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)106
  • Bredde (mm)106
  • Dybde (mm)106
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Sekundært materialepolyetylen
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.09
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015560
  • ETIM-navnAccessories for flue gases and air