DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 SR is a self-regulating ‘rotating drum’ window ventilator with a ‘Soft-Line’ design outer section. This window ventilator was introduced in 1992 and is being used with complete satisfaction in many projects.

Spesifikasjon
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoton-10-80-zr
  • ProduktfamilieWindow Ventilation
  • ProduktgruppeStandard Window Vents
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2025-10-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)94
  • Dybde (mm)79
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeABS
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Naturlig ventilasjon
  • ETIM-kodeEC010022
  • ETIM-navnAir vent

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia