Filter set 2xCoarse 65%
DUCO

Filter set 2xCoarse 65%

The filter sets for the DucoBox Energy Comfort / Premium include the following filters: For supply air (SUP): choice between Coarse 65% (˜ G4) or ePM1 70% filter (˜ F7) (only Energy Premium)

Spesifikasjon
  • The ePM1 70% filter lets less fine particles through and thus has a beneficial effect on air quality (e.g. with possible allergic reactions). For return air (ETA): Coarse 65% filter (˜ G4)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.filter-set-2xcoarse-65
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-08-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)40
  • Bredde (mm)205
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • HovedmaterialePolyester
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringFilter
  • ETIM-kodeEG015140
  • ETIM-navnFilters/separators
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_85_64
  • Uniclass 2015 beskrivelsePolyester filter geotextiles
  • OmniClass-nummer23-27 57 27 11
  • OmniClass-tittelAir Filter Components