Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece 45° with joint D160/D160 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.insulated-connection-piece-45-with-joint-d160-d160-m-m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2026-10-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)200
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)169
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialeElastomer
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.26
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • ETIM-kodeEC010935
  • ETIM-navnReducer, round air duct

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia