Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Spesifikasjon
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.reducer-12580
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2023-02-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)60
  • Bredde (mm)130
  • Dybde (mm)130
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialepolypropylen
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.06
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015560
  • ETIM-navnAccessories for flue gases and air

Tilgjengelighet etter region

Europa