Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.silent-plus-pakket
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)380
  • Bredde (mm)80
  • Dybde (mm)160
Relatert
  • Hovedmateriale1C Polyurethane
  • Sekundært materialefast Skum
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.48
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015260
  • ETIM-navnPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 kodeSL_35_10_43
  • Uniclass 2015 beskrivelseIsolation units