User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.user-controller-rf-battery
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2025-10-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)69
  • Bredde (mm)69
  • Dybde (mm)17
Relatert
  • HovedmaterialePC/ABS
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.03
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • ETIM-kodeEC001358
  • ETIM-navnRadio transmitter

Tilgjengelighet etter region

Europa