D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097

    D-Code Shower tray White 1100x750 mm - 720097

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Spesifikasjon
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720097000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720097000000001
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D-Code-Shower-tray-1100x750-mm-720097
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)1100
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Produsert iEgypt
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures