D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102

    D-Code Shower tray White 900x900 mm - 720102

    4.3 av 5 stjerner4.3(13 anmeldelser)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Spesifikasjon
      • Duravit D-Code Shower tray, 900x900 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Square - 720102000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 900x900 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Square, Antislip - 720102000000001
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.D-Code-Shower-tray-900x900-mm-720102
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppeShower tray
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)900
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Produsert iEgypt
    • Nettovekt (kg)12.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures