Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    Spesifikasjon
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.aurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)1700
    • Dybde (mm)750
    Relatert
    • Produsert iEgypt
    • Nettovekt (kg)32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-tittelBathtubs