Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Spesifikasjon
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Body-164x105x164-mm-GK0900
    • ProduktfamilieBody
    • ProduktgruppeBody
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-04-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)164
    • Bredde (mm)164
    • Dybde (mm)105
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010160
    • ETIM-navnAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-tittelValves
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures