D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406
D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406

    D-Code Bathtub White 1525x813 mm - 700406

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Spesifikasjon
    • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, Type of installation: built-in, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Left, Overflow position: Foot end, Capacity: 140 l, Internal depth: 400 mm - 700406000000090
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.d-code-bathtub-white-1525x813-mm-700406
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeBathtubs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)420
    • Bredde (mm)1525
    • Dybde (mm)813
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Nettovekt (kg)37
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011609
    • ETIM-navnBath