D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104
D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104

    D-Code Shower tray White 900x750 mm - 720104

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Spesifikasjon
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720104000000000

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.d-code-shower-tray-900x750-mm-720104
    • ProduktfamilieTubs + spa
    • ProduktgruppeShower trays
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-09-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)750
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Produsert iEgypt
    • Nettovekt (kg)12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Shower trays
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011443
    • ETIM-navnShower tray
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers