D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731

    D-Code Toilet seat White - 006731

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Spesifikasjon
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0067310000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.d-code-toilet-seat-white-006731
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet seat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)430
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialeDuroplast
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011196
    • ETIM-navnToilet seat