D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Spesifikasjon
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.d-code-towel-rail-009924
    • ProduktfamilieBathtubs & Wellbeing
    • Produktgruppewash area accessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-05-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)48
    • Bredde (mm)648
    • Dybde (mm)80
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Nettovekt (kg)0.69
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings