792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support

    792427 D-Neo Bathtub support

    3.6 av 5 stjerner3.6(5 anmeldelser)
    D-Neo Bathtub support White 1470x720x580 mm
    Spesifikasjon
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1470x720x580 mm, Side wall: straight - 792427000000000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.d-neo-bathtub-support-792427
    • ProduktfamilieD-Neo
    • ProduktgruppeBathtub support
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)580
    • Bredde (mm)1470
    • Dybde (mm)720
    Relatert
    • Nettovekt (kg)5.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad og velvære
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnBathtubs
    • UNSPSC-kode30181501
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivelseBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bathtubs
    • OmniClass-nummer23-31 15 17 11
    • OmniClass-tittelBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures