D-Neo Gulvstående bidet Hvit Høyglans 650 mm - 229410
D-Neo Gulvstående bidet Hvit Høyglans 650 mm - 229410
D-Neo Gulvstående bidet Hvit Høyglans 650 mm - 229410
D-Neo Gulvstående bidet Hvit Høyglans 650 mm - 229410

    D-Neo Gulvstående bidet Hvit Høyglans 650 mm - 229410

    5.0 av 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)
    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Spesifikasjon
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2294100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22941000001
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.d-neo-floor-mounted-bidet-229410
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeFloorstanding bidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-05-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)370
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iEgypt
    • Nettovekt (kg)35.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • UNSPSC-navnBidets
    • UNSPSC-kode30181502
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures