005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 av 5 stjerner3.3(7 anmeldelser)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Spesifikasjon
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Design-siphon-005036
    • ProduktfamilieOutlet drains
    • ProduktgruppeDesign siphon
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)311
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)425
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
    • IFC-klassifiseringrørtilpasning
    • ETIM-kodeEC010964
    • ETIM-navnSiphon tube
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 beskrivelsePipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Drains
    • OmniClass-nummer23-31 13 17 13
    • OmniClass-tittelSink Drains
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText