DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110
DuraSquare Metal console 003110

    DuraSquare Metal console 003110

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface
    • For installation under the washbasin
    Spesifikasjon
      • Duravit DuraSquare Metal console, 516x333x400 mm, Partly assembled - 0031101000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.durasquare-metal-console-003110
    • ProduktfamilieDuraSquare
    • Produktgruppebathroom sinks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-09-08
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)516
    • Dybde (mm)333
    Relatert
    • Nettovekt (kg)4.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurniture
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings