DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831
DuraStyle Siphon cover - 085831

    DuraStyle Siphon cover - 085831

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Wall-mounted installation
    Spesifikasjon
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss - 0858310000
      • Duravit DuraStyle Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08583100001
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.DuraStyle-Siphon-cover-085831
    • ProduktfamiliePillars
    • ProduktgruppeSiphon cover
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)270
    • Bredde (mm)175
    • Dybde (mm)230
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)5.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011331
    • ETIM-navnSiphon cover
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures