DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
Spesifikasjon
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.DuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeToilet seat
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-03-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)45
  • Bredde (mm)378
  • Dybde (mm)505
Relatert
  • HovedmaterialeDuroplast
  • Designet iTyskland
  • Produsert iBulgaria
  • Nettovekt (kg)1.65
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • ETIM-kodeEC011196
  • ETIM-navnToilet seat
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
  • OmniClass-tittelWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText