DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Spesifikasjon
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.DuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • ProduktfamilieActuator plates
    • ProduktgruppeMechanical flush plate for WC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-05-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)157
    • Bredde (mm)230
    • Dybde (mm)14
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringAktuator
    • ETIM-kodeEC012353
    • ETIM-navnAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
    • UNSPSC-kode3018
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures