Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Spesifikasjon
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Hand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • ProduktfamilieHand shower set
    • ProduktgruppeHand shower
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)50
    • Bredde (mm)246
    • Dybde (mm)101
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads