Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      Spesifikasjon
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • ProduktfamilieToilet accessories
      • ProduktgruppeBrush set
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2023-03-29
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)350
      • Bredde (mm)95
      • Dybde (mm)95
      Relatert
      • Hovedmaterialekrom
      • Sekundært materialeGlass
      • Designet iTyskland
      • Produsert iKina
      • Nettovekt (kg)1.5
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
      • IFC-klassifiseringmøblerings del
      • ETIM-kodeEC010555
      • ETIM-navnLavatory brush set
      • UNSPSC-navnSanitary ware
      • UNSPSC-kode301815
      • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 beskrivelseToilet brush holders
      • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass-nummer23-31 25 00
      • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
      • CSI UniFormat II kodeE2010
      • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings