Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958
Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    Karree Towel rail 450x68x75 mm - 009958

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Spesifikasjon
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 450x68x75 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099581000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Karree-Towel-rail-450x68x75-mm-009958
    • ProduktfamilieWash area accessories
    • ProduktgruppeTowel rail
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)68
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText