WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC
WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    WD5009 Mechanical actuator plate for WC

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Spesifikasjon
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, White - WD5009011000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Chrome High Gloss - WD5009021000
      • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC, Plastic, Black Matt - WD5009031000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mechanical-actuator-plate-for-WC-WD5009
    • ProduktfamilieActuator plates
    • ProduktgruppeMechanical actuator plate for WC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-06-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150.5
    • Bredde (mm)230
    • Dybde (mm)6.5
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringAktuator
    • ETIM-kodeEC010063
    • ETIM-navnFlush actuator flushing system mechanical
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 beskrivelsePre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets