Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
Spesifikasjon
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.shower-hose-uv0610007
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeShower hose
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-09
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)23
  • Bredde (mm)1600
  • Dybde (mm)23
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.345
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011535
  • ETIM-navnShower hose
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers