Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581
Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581

    Starck 1 Toilet seat White 419x453x42 mm - 006581

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Spesifikasjon
      • Duravit Starck 1 Toilet seat, White High Gloss, 419x453x42 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0065810000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Starck-1-Toilet-seat-419x453x42-mm-006581
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet seat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)42
    • Bredde (mm)419
    • Dybde (mm)453
    Relatert
    • HovedmaterialeDuroplast
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011196
    • ETIM-navnToilet seat
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
    • OmniClass-tittelWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings