Starck 3 Siphon cover 086518

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Spesifikasjon
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.starck-3-siphon-cover-086518
  • ProduktfamilieStarck 3
  • ProduktgruppeSiphon cover
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-11
  • Utgavenummer1
  • Bredde (mm)165
  • Dybde (mm)160
Lenker
Relatert
  • Nettovekt (kg)31.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-19 31 17
  • OmniClass-tittelSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures