Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000
Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    Starck 3 Urinal partition 80x400x705 mm - 850000

    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    Spesifikasjon
      • Duravit Starck 3 Urinal partition, White, 80x400x705 mm - 8500000000
      • Duravit Starck 3 Urinal partition White 80x400x705 mm, Wondergliss - 85000000001
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Starck-3-Urinal-partition-80x400x705-mm-850000
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeUrinal partition
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)705
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iEgypt
    • Nettovekt (kg)16.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010235
    • ETIM-navnUrinal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText