Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Spesifikasjon
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Starck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • ProduktfamilieWash area accessories
    • ProduktgruppeToothbrush cup
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)173
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)98
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)0.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010556
    • ETIM-navnToothbrush holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText