WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Spesifikasjon
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Toilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • ProduktfamilieInstallation elements
    • ProduktgruppeToilet frame for wet installation
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1135
    • Bredde (mm)510
    • Dybde (mm)90
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialePlastikk
    • Nettovekt (kg)14.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • IFC-klassifiseringrørtilpasning
    • ETIM-kodeEG017910
    • ETIM-navnAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 beskrivelsePre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets

    Tilgjengelighet etter region

    Afrika