Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043
Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043
Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043
Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043

    Vero Vanity washbasin White High Gloss 465 mm - 033043

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Undermount installation
    • with overflow
    Spesifikasjon
      • Duravit Vero Vanity washbasin 465 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow - 0330430000
      • Duravit Vero Vanity washbasin 465 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, Overflow, WonderGliss - 03304300001
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Vero-Vanity-washbasin-465-mm-033043
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeVanity washbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    • Bredde (mm)465
    • Dybde (mm)315
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)7.7
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures