Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010
Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Wall outlet set 1jet Chrome High Gloss - UV0762002010

    Duravit Showers & Accessoires wall outlet set, Round, Chrome, Non-return valve: in the hose connection, Escutcheon shape: Round, Hand shower holder: Fixed, Flow rate (3 bar): 9 l/min - UV0762002010

    Spesifikasjon
      • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall installation
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.wall-outlet-set-1jet-chrome-high-gloss-uv0762002010
    • ProduktfamilieFaucets & Showers
    • ProduktgruppeHand shower set
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-21
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)230
    • Bredde (mm)55
    • Dybde (mm)102
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialePlastikk
    • Nettovekt (kg)0.74
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer