Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010
Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    Showers & Accessoires wall outlet Chrome High Gloss - UV0630010

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall installation
    Spesifikasjon
    • Duravit Showers & Accessories wall outlet Square Chrome Non-return valve: Individually in the hose connection Escutcheon shape: Square Hand shower holder: Fixed - UV0630010010
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.wall-outlet-uv0630010
    • ProduktfamilieAccessories
    • Produktgruppewall outlet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)55
    • Dybde (mm)102
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers