Duravit Showers & Accessoires Showerhead
Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    Duravit Showers & Accessoires Showerhead

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)

    Spesifikasjon
      • Duravit Showerhead, Stainless steel, Type of mounting: Wall installation, Ceiling mount, Square, 400x400 mm, Rain, Chrome High Gloss, Dimensions of water supply connection: 1/2" - UV0660029000
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.without-showerhead-uv0660
    • ProduktfamilieWithout
    • Produktgruppehand shower set
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-05-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Nettovekt (kg)4.74
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures