Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook

    Snug Hook

    The Snug Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with a gently curved upward profile and a round backplate. It measures two and eight-tenths inches in projection, two and three-tenths inches in height, and eight-tenths of an inch in hook width, with a two-inch-diameter base. Available in a brass, nickel, or black finish, in a single size.

    Mounting hardware is included. Well suited to entryways, bedrooms, bathrooms, and closets for coats, bags, keys, and towels, and to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail spaces. Also available in 14 colors as the Color Snug Hook, and pairs with the Snug Sconce.

    Spesifikasjon
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.snug-wall-hook-standard
    • ProduktfamilieSnug Hook
    • ProduktgruppeWall Hooks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-10-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)2.3
    • Bredde (tommer)0.8
    • Dybde (tommer)2.8
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringdiskret tilbehør
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 beskrivelseHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 15 19 13
    • OmniClass-tittelCoat Hooks

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit