EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - ATLANTIS PENDANT

The smallest member of the ATLANTIS product family, ATLANTIS MINI provides comfortable lighting thanks to its deeply positioned light source and lensed optical structure. Developed with LED technology, ATLANTIS MINI provides maximum energy savings, enabling both functional and aesthetically pleasing lighting.
Spesifikasjon
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Lens

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    Light Source: COB LED

    Power: 8 W / 10 W / 12 W / 15 W / 20 W

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    IP: IP20

    Installation: Pendant

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.atlantis_pendant
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-11-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algerie
Armenia
Belgia
Brasil
New Zealand
Mexico
Den demokratiske republikken Kongo
Aserbajdsjan
Bosnia-Hercegovina
Chile
Papua Ny-Guinea
USA
Egypt
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Danmark
Ghana
De forente arabiske emirater
Estland
Kamerun
Filippinene
Finland
Kenya
Georgia
Frankrike
Libya
India
Hellas
Marokko
Indonesia
Hviterussland
Niger
Irak
Irland
Nigeria
Iran
Island
Sør-Afrika
Israel
Italia
Sør-Sudan
Japan
Kroatia
Sudan
Jemen
Kypros
Tanzania
Jordan
Latvia
Tsjad
Kambodsja
Litauen
Tunisia
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
Syria
Slovenia
Tadsjikistan
Spania
Taiwan
Storbritannia
Thailand
Sveits
Turkmenistan
Sverige
Tyrkia
Tsjekkia
Usbekistan
Tyskland
Vietnam
Ukraina
Ungarn