EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED

BLOOM IP65 provides the ideal lighting solution in accordance with standards in many areas such as medical product, medical equipment production, operating rooms and intensive care units that require cleanliness and hygiene. Thanks to its opal diffuser, it offers a homogeneous illumination that does not tire the eyes.
Spesifikasjon
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 24 W / 36 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.bloom_ip65_recessed
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRecessed Mounted
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-11-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeSheet metal
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algerie
Armenia
Belgia
Brasil
New Zealand
Mexico
Den demokratiske republikken Kongo
Aserbajdsjan
Bosnia-Hercegovina
Chile
Papua Ny-Guinea
USA
Egypt
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Danmark
Ghana
De forente arabiske emirater
Estland
Kamerun
Filippinene
Finland
Kenya
Georgia
Frankrike
Libya
India
Hellas
Marokko
Indonesia
Hviterussland
Niger
Irak
Irland
Nigeria
Iran
Island
Sør-Afrika
Israel
Italia
Sør-Sudan
Japan
Kroatia
Sudan
Jemen
Kypros
Tanzania
Jordan
Latvia
Tsjad
Kambodsja
Litauen
Tunisia
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
Syria
Slovenia
Tadsjikistan
Spania
Taiwan
Storbritannia
Thailand
Sveits
Turkmenistan
Sverige
Tyrkia
Tsjekkia
Usbekistan
Tyskland
Vietnam
Ukraina
Ungarn