EAE Lighting - CAPELLO
EAE Group

EAE Lighting - CAPELLO

CAPELLO is used for ensuring safe and decorative environments for the walking road and grass lightings.
Spesifikasjon
  • Housing: Aluminium Housing (Chromate Coated)

    Optical: Acrilic Diffuser

    Optical Angles: -

    IP Protection Class: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK06

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +45 °C

    Body Colors: RAL 7016

    Mounting Type: Ground Mounting

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.capello
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeRoad & Street Lighting
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-11-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Utendørs
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-tittelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algerie
Armenia
Belgia
Brasil
New Zealand
Mexico
Den demokratiske republikken Kongo
Aserbajdsjan
Bosnia-Hercegovina
Chile
Papua Ny-Guinea
USA
Egypt
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Danmark
Ghana
De forente arabiske emirater
Estland
Kamerun
Filippinene
Finland
Kenya
Georgia
Frankrike
Libya
India
Hellas
Marokko
Indonesia
Hviterussland
Niger
Irak
Irland
Nigeria
Iran
Island
Sør-Afrika
Israel
Italia
Sør-Sudan
Japan
Kroatia
Sudan
Jemen
Kypros
Tanzania
Jordan
Latvia
Tsjad
Kambodsja
Litauen
Tunisia
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
Syria
Slovenia
Tadsjikistan
Spania
Taiwan
Storbritannia
Thailand
Sveits
Turkmenistan
Sverige
Tyrkia
Tsjekkia
Usbekistan
Tyskland
Vietnam
Ukraina
Ungarn