EAE Lighting - EXIT
EAE Group

EAE Lighting - EXIT

The version with flag of TORSECA, which allows all kinds of ceiling applications, can be used as emergency escape guidance, while the version without flag can be used for lighting in emergency situations. With its functional structure, TORSECA is suitable for use in areas such as hospitals, educational institutions, dining halls and hotels.
Spesifikasjon
  • Housing: ABS Housing

    Optical Cover: Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK07

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 2 W

    Lumen Value: 240 lm

    Source of Light: Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >70

    Working Ambient Temperature: +10 °C / +35 °C

    Mounting Type: Surface Mounted / Pendant

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.exit
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeEmergency lighting
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-11-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algerie
Armenia
Belgia
Brasil
New Zealand
Mexico
Den demokratiske republikken Kongo
Aserbajdsjan
Bosnia-Hercegovina
Chile
Papua Ny-Guinea
USA
Egypt
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Danmark
Ghana
De forente arabiske emirater
Estland
Kamerun
Filippinene
Finland
Kenya
Georgia
Frankrike
Libya
India
Hellas
Marokko
Indonesia
Hviterussland
Niger
Irak
Irland
Nigeria
Iran
Island
Sør-Afrika
Israel
Italia
Sør-Sudan
Japan
Kroatia
Sudan
Jemen
Kypros
Tanzania
Jordan
Latvia
Tsjad
Kambodsja
Litauen
Tunisia
Kasakhstan
Luxemburg
Kina
Moldova
Kirgisistan
Montenegro
Kuwait
Nederland
Libanon
Nord-Makedonia
Malaysia
Norge
Mongolia
Østerrike
Oman
Polen
Pakistan
Portugal
Qatar
Romania
Saudi-Arabia
Russland
Singapore
Serbia
Sør-Korea
Slovakia
Syria
Slovenia
Tadsjikistan
Spania
Taiwan
Storbritannia
Thailand
Sveits
Turkmenistan
Sverige
Tyrkia
Tsjekkia
Usbekistan
Tyskland
Vietnam
Ukraina
Ungarn