EAE Lighting -- GALIS MINI
EAE Lighting -- GALIS MINI
    EAE Group
    Arkivert

    EAE Lighting -- GALIS MINI


    Spesifikasjon
    • Housing               :              Aluminium extrusion housing

      Diffuser               :              Tempered transparent glass / Sanded glass

      Light Source       :              Mid Power LED

      Power   :              10 W / 20 W  / 29 W / 36 W

      Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

      CRI         :              >80

      IP           :              IP66

      Installation         :              Surface mounted

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.galis_mini
    • ProduktfamilieEAE Lighting
    • ProduktgruppeLinear Etanj
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-02
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeExtruded Aluminum
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • UNSPSC-navnInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-kode391115
    • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring