EAE Lighting - HBC ZONE I
EAE Group

EAE Lighting - HBC ZONE I

HBC Ex-Proof Zone 1 is a high-efficiency LED luminaire designed for industrial areas with gas and dust explosion risks.
Spesifikasjon
  • Housing: Aluminium Injection

    Diffuser: -

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 107 W / 130 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hbc_zone_i
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeExproof Lighting
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-11-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iTyrkia
  • Produsert iTyrkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelInterior Lighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Sør Amerika Oceania Nord Amerika Afrika