Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
eaglegroup/products/b4a4aea1-0613-4db0-9e03-0fcb382b232e
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkkenmaskiner
Wall Shelves with Removable Hooks
Tilgjengelig i USA
Eagle Group
Følg
Wall Shelves with Removable Hooks
Design and Construction Features
Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
1-1/2" (38mm) roll on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
eagle-group-eg02_06
Produktfamilie
Food Service Equipment
Produktgruppe
Wall Shelves
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2013-12-31
Utgavenummer
1
Relatert
Relatert
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkkenmaskiner
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Last ned
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Last ned
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Last ned
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Last ned
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Last ned
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Last ned